피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@medan-gmbh.com
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
검색 - 전체 텍스트
텍스트 검색:
검색
초기화
CAD모델 선택
{medan/air_units/filter/maf403_asmtab.prj},{NB=MAF403-8A-B},{MODEL=MAF403},{PS=8A},{BOWL=},{DRAIN=},{FE=},{BRACKET=-B},{PT=},{PPATH=assemblies/maf403_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
MAF403-8A-B
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MAF403 - Filter
Bill of material
MAF403-8A-B
MODEL
Model
MAF403
PS
Port Size
8A:1/4
10A:3/8
15A:1/2
8A:1/4
10A:3/8
15A:1/2
BOWL
Bowl
Blank:PC bowl
N:Nylon bowl
Blank:PC bowl
N:Nylon bowl
DRAIN
Drain Type
Blank:Semi-auto drain
D:auto drain valve(FMRF 300)
Blank:Semi-auto drain
D:auto drain valve(FMRF 300)
FE
Filter Element
Blank:40 um
5u:5 um
Blank:40 um
5u:5 um
BRACKET
Bracket
B:C type bracket
Blank:without bracket
B:C type bracket
Blank:without bracket
PT
Port Thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업