피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@medan-gmbh.com
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
검색 - 전체 텍스트
텍스트 검색:
검색
초기화
CAD모델 선택
{medan/air_units/pressure_reducing_valves/mar200.prj},{NB=MAR200-6A-C},{MODEL=MAR200},{BF=},{PS=6A},{EM=},{APR=},{PG=-C},{BR=},{PT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
MAR200-6A-C
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MAR200 - Pressure Reducing Valves
Bill of material
MAR200-6A-C
MODEL
Model
MAR200
BF
Backflow Function
Blank:Standard
K:Backflow function
Blank:Standard
K:Backflow function
PS
Port Size
6A:1/8
8A:1/4
6A:1/8
8A:1/4
EM
Exhaust Mechanism
Blank:Relieving type
Q:Non-relieving type
Blank:Relieving type
Q:Non-relieving type
APR
Adjustable Press.Range
Blank:0.05~0.85 MPa
1K:0.05~0.1 MPa
2K:0.05~0.2 MPa
3K:0.05~0.3 MPa
4K:0.05~0.4 MPa
Blank:0.05~0.85 MPa
1K:0.05~0.1 MPa
2K:0.05~0.2 MPa
3K:0.05~0.3 MPa
4K:0.05~0.4 MPa
PG
Pressure Gauge
C:pressure gauge(PG-40)
Blank:without gauge
C:pressure gauge(PG-40)
Blank:without gauge
BR
Bracket
Blank:L type
B3:Z type
Blank:L type
B3:Z type
PT
Port Thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업