피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@medan-gmbh.com
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
검색 - 전체 텍스트
텍스트 검색:
검색
초기화
CAD모델 선택
{medan/air_units/pressure_reducing_valves/mar401_asmtab.prj},{NB=MAR401-8A},{MODEL=MAR401},{BF=},{PS=8A},{EC=},{EM=},{PRESSURE=},{PG=},{SWITCH=},{PT=},{PPATH=assemblies/mar401_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
MAR401-8A
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MAR401 - Pressure Reducing Valves
Bill of material
MAR401-8A
MODEL
Model
MAR401
BF
Backflow Function
Blank:Standard
K:Backflow function
Blank:Standard
K:Backflow function
PS
Port Size
8A:1/4
10A:3/8
15A:1/2
8A:1/4
10A:3/8
15A:1/2
EC
Exterior Color
Blank:Black and silver
W:Gray and white
Blank:Black and silver
W:Gray and white
EM
Exhaust Mechanism
Blank:Relieving type
Q:Non-relieving type
Blank:Relieving type
Q:Non-relieving type
PRESSURE
Pressure Type
Blank:standard
H:high pressure type
Blank:standard
H:high pressure type
PG
Pressure gauge/Pressure switch
Blank:Pressure gauge (PG-20)
C:External pressure gauge (PG-40)+Gauge adapter set (A-MAR401)
A:Gauge adapter set (A-MAR401)
E1:MP41P-022
E2:MP41P-022-QD
E5:MP41P-042
E6:MP41P-042-QD
Blank:Pressure gauge (PG-20)
C:External pressure gauge (PG-40)+Gauge adapter set (A-MAR401)
A:Gauge adapter set (A-MAR401)
E1:MP41P-022
E2:MP41P-022-QD
E5:MP41P-042
E6:MP41P-042-QD
SWITCH
Pressure Switch
Blank:without pressure switch
P:pressure switch(MPS series)
Blank:without pressure switch
P:pressure switch(MPS series)
PT
Port Thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업