피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@medan-gmbh.com
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
검색 - 전체 텍스트
텍스트 검색:
검색
초기화
CAD모델 선택
{medan/electric_actuators/slider_electric_cylinder_ball_screw/mets2.prj},{NB=METS2-10-L05-100-M-M10},{MODEL=METS2},{SIZE=10},{BSL=L05},{STROKE=100},{MP=M},{MB=M},{PO=10},{BRAKES=},{LS=},{L=467},{A=200},{M=0},{N=4},{PPATH=mets2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
METS2-10-L05-100-M-M10
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
METS2 - Slider Electric Cylinder - Ball Screw
Bill of material
METS2-10-L05-100-M-M10
MODEL
Model
METS2
SIZE
size
10
10
BSL
Ball screw lead
L05:05mm
L10:10mm
L20:20mm
L05:05mm
L10:10mm
L20:20mm
STROKE
Stroke
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
950.000
1000.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
950.000
1000.000
mm
MP
Motor position
M:Motor built-in
BC:Motor exposed
BM:Motor bottom side
BR:Motor right side
BL:Motor left side
M:Motor built-in
BC:Motor exposed
BM:Motor bottom side
BR:Motor right side
BL:Motor left side
MB
Motor brand
M:Mitsubishi
P:Panasonic
Y:Yaskawa
D:Delta
E:Else
M:Mitsubishi
P:Panasonic
Y:Yaskawa
D:Delta
E:Else
PO
Power output
10:100W
20:200W
10:100W
20:200W
BRAKES
Brakes
Blank: No brake
B: With brakes
Blank: No brake
B: With brakes
LS
Limit sensor
Blank: No senso
A1 : 1 pc
A2 : 2pcs
A3 : 3pcs
Blank: No senso
A1 : 1 pc
A2 : 2pcs
A3 : 3pcs
L
467.000
467.000
A
200.000
200.000
M
0.000
0.000
N
4
4
mm
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업