피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@medan-gmbh.com
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
검색 - 전체 텍스트
텍스트 검색:
검색
초기화
CAD모델 선택
{medan/air_units/pneumatic_pressure_switch/mp30.prj},{NB=MP30C-01-F1},{MODEL=MP30},{PR=C},{OM=01},{PP=F1},{CL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
MP30C-01-F1
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MP30 - high precision digital pressure switch
Bill of material
MP30C-01-F1
MODEL
Ident number
MP30
PR
pressure range
C:Compound(-100.0~100.0 kPa)
V:Vacuum(-101.3~10.0 kPa)
P:Positive(-0.10~1.00 Mpa)
C:Compound(-100.0~100.0 kPa)
V:Vacuum(-101.3~10.0 kPa)
P:Positive(-0.10~1.00 Mpa)
OM
output method
01:2 NPN output & Analog output
02:2 NPN output
03:2 PNP output & Analog output
04:2 PNP output
01:2 NPN output & Analog output
02:2 NPN output
03:2 PNP output & Analog output
04:2 PNP output
PP
pressure port
F1:R1/8",M5x0.8
F2:NPT1/8",M5x0.8
F3:G1/8",M5x0.8
F1:R1/8",M5x0.8
F2:NPT1/8",M5x0.8
F3:G1/8",M5x0.8
CL
cable length/connectot
Blank:With 2 meter cable
QD:With M8,4 Pin male connector (Only type MP30□-02,MP30□-04)
Blank:With 2 meter cable
QD:With M8,4 Pin male connector (Only type MP30□-02,MP30□-04)
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업