피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@medan-gmbh.com
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
검색 - 전체 텍스트
텍스트 검색:
검색
초기화
CAD모델 선택
{medan/air_units/pneumatic_pressure_switch/mp47_asmtab.prj},{NB=MP47C-01-F1},{MODEL=MP47},{PR=C},{OM=01},{PP=F1},{PP1=9.728},{OP=},{PPATH=mp47/assemblies/mp47_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
MP47C-01-F1
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MP47 - high precision digital pressure switch
Bill of material
MP47C-01-F1
MODEL
model
MP47
PR
pressure range
C:Compound(-103~103 kPa)
V:Vacuum(-103~10 kPa)
P:Positive(-0.103~1.03 MPa)
C:Compound(-103~103 kPa)
V:Vacuum(-103~10 kPa)
P:Positive(-0.103~1.03 MPa)
OM
output method
01:1 NPN output + Analog output(1~5V)
02 :2 NPN output
03:1 PNP output + Analog output(1~5V)
04 :2 PNP output
01:1 NPN output + Analog output(1~5V)
02 :2 NPN output
03:1 PNP output + Analog output(1~5V)
04 :2 PNP output
PP
pressure port
F1:R1/8,M5x0.8
F2:NPT1/8,#10-32UNF
F3:G1/8,M5x0.8
M5:M5 female thead
F1:R1/8,M5x0.8
F2:NPT1/8,#10-32UNF
F3:G1/8,M5x0.8
M5:M5 female thead
OP
option parts
Blank:Without bracket
A22:Mounting bracket
A23:Mounting bracket
Blank:Without bracket
A22:Mounting bracket
A23:Mounting bracket
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업