피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@medan-gmbh.com
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
검색 - 전체 텍스트
텍스트 검색:
검색
초기화
CAD모델 선택
{medan/valves/pilot_mechanical_valve/hand_valve/mvhc.prj},{NB=MVHC-200-4H-6A-},{MODEL=MVHC},{BS=2},{PP=0},{TYPE=0},{WAY=4},{BOS=6A},{MN=},{PT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
MVHC-200-4H-6A-
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MVHC - Hand valve
Bill of material
MVHC-200-4H-6A-
MODEL
Model
MVHC
BS
Body size
2
3
4
2
3
4
PP
Port position
0:Side
0:Side
TYPE
Type
3 Position close center
3 Position exhaust center
2 Position
3 Position close center
3 Position exhaust center
2 Position
WAY
Way
4:4way
4:4way
BOS
Bore size
6A:Rc1/8
8A:Rc1/4
6A:Rc1/8
8A:Rc1/4
MN
Mounting nut
Blank
M:Mounting nut
Blank
M:Mounting nut
PT
Port thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업