피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@medan-gmbh.com
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
검색 - 전체 텍스트
텍스트 검색:
검색
초기화
CAD모델 선택
{medan/valves/4way_3way_solenoid_vavle/mvsc_d/mvsc_220_body.prj},{NB=MVSC-220-3E1-NC-AC220},{MODEL=MVSC},{BW=220},{TYPE=},{WAY=3},{CN=E1},{CT=},{VT=-NC},{BS=},{VOLTAGE=AC220},{WT=},{LP=},{PT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
MVSC-220-3E1-NC-AC220
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MVSC-220 - Valve
Bill of material
MVSC-220-3E1-NC-AC220
MODEL
Model
MVSC
BW
Body widh
220
TYPE
Type
Blank : body ported type
M : Manifold type
Blank : body ported type
M : Manifold type
WAY
Way
3 : 3way (3 port)
4 : 4way (5 port)
3 : 3way (3 port)
4 : 4way (5 port)
CN
Coil Number
E1 : Single solenoid
E2 : Double solenoid
E1 : Single solenoid
E2 : Double solenoid
CT
Control type
Blank
Blank
VT
Valve Type
NC : Normally closed
NO : Normally open
NC : Normally closed
NO : Normally open
BS
Port size
8A: Rc1/4
8A: Rc1/4
VOLTAGE
Voltage
AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V
AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V
WT
Electric connection
Blank : DIN terminal
L : DIN terminal with LED indicator
E : Explosion protection
Blank : DIN terminal
L : DIN terminal with LED indicator
E : Explosion protection
LP
Blank
LP : External pilot
Blank
LP : External pilot
PT
Port thread
Blank : Rc thread
G : G thread
NPT : NPT thread
Blank : Rc thread
G : G thread
NPT : NPT thread
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업