피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@medan-gmbh.com
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
검색 - 전체 텍스트
텍스트 검색:
검색
초기화
CAD모델 선택
{medan/valves/4way_3way_solenoid_vavle/mvsc1/mvsc1_220_body.prj},{NB=MVSC1-220-3E1-NC-AC220-D},{MODEL=MVSC1},{BW=220},{TYPE=},{WAY=3},{CN=E1},{CT=},{VT=-NC},{BS=},{VOLTAGE=AC220},{CONNECTOR=D},{WL=},{PT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
MVSC1-220-3E1-NC-AC220-D
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MVSC1-220 - Valve
Bill of material
MVSC1-220-3E1-NC-AC220-D
MODEL
Model
MVSC1
BW
Body widh
220
TYPE
Type
Blank:Body ported type
Blank:Body ported type
WAY
Way
3:3way
4:4way
3:3way
4:4way
CN
Coil Number
E1:Single solenoid
E2:Double solenoid
E1:Single solenoid
E2:Double solenoid
CT
Control type
Blank
Blank
VT
Valve Type
NC:Normally closed
NO:Normally open
NC:Normally closed
NO:Normally open
BS
Bore size
Blank
Blank
mm
VOLTAGE
Voltage
AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V
DC12V
AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V
DC12V
CONNECTOR
Connector
D:DIN connector
L:DIN connector with LED indicator
W:Lead wire
H:Horizontal connector
D:DIN connector
L:DIN connector with LED indicator
W:Lead wire
H:Horizontal connector
WL
Wire length
none
none
PT
Port thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업