피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@medan-gmbh.com
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
검색 - 전체 텍스트
텍스트 검색:
검색
초기화
CAD모델 선택
{medan/valves/4way_3way_solenoid_vavle/mvse/mvse_500_body.prj},{NB=MVSE-500-4E1-AC220},{MODEL=MVSE},{BW=500},{WAY=4},{CN=E1},{VOLTAGE=AC220},{WT=},{PT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
MVSE-500-4E1-AC220
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MVSE-500 - Valve
Bill of material
MVSE-500-4E1-AC220
MODEL
Model
MVSE
BW
Body widh
500
WAY
Way
4:4way
4:4way
CN
Coil Number
E1:Single solenoid
E2:Double solenoid
E1:Single solenoid
E2:Double solenoid
VOLTAGE
Voltage
AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V
AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V
WT
Wire type
Blank:DIN connector
L:DIN connector with LED indicator
E:Explosion protection
Blank:DIN connector
L:DIN connector with LED indicator
E:Explosion protection
PT
Port thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업